norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Rectifié et poli.Nota :Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles possédent un jeu faible et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23406 Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808 185 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 230 kB

Dessins

Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808
Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition

DD1LL1L2BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23406-10048-1020482412*311,41080  83,36 €
23406-12056-1225562814*413,816120  91,94 €
23406-16068-1632683416*518,335250  93,29 €
23406-20082-2040824120*622,880500  109,86 €
23406-25104-25501045225*828,3130800  139,55 €
23406-30166-30631668338*833,32401500  186,29 €
23406-35140-35701407035*1038,33602200  359,41 €
23406-110048-1020482412*311,41080  93,37 €
23406-112056-1225562814*413,816120  99,48 €
23406-116068-1632683416*518,335250  104,42 €
23406-120082-2040824120*622,880500  118,88 €
23406-125104-25501045225*828,3130800  153,02 €
23406-130166-30631668338*833,32401500  208,29 €
23406-135140-35701407035*1038,33602200  351,39 €