norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Rectifié et poli.Nota :Les joints de cardan double avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan double avec palier à aiguilles sont sans jeu et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23407 Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808 186 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 230 kB

Dessins

Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808
Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition

DD1LL1L2L3BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23407-10074-1020742412*26311,41080  166,11 €
23407-12086-1225862814*30413,816120  176,97 €
23407-16104-16321043416*37518,335250  193,80 €
23407-20128-20401284120*47622,880500  212,69 €
23407-25160-25501605225*56828,3130800  279,43 €
23407-30238-30632388338*72833,32401500 372,56 €
23407-35212-35702127035*721038,33602200 631,83 €
23407-110074-1020742412*26311,41080  178,51 €
23407-112086-1225862814*30413,816120  189,84 €
23407-116104-16321043416*37518,335250  185,87 €
23407-120128-20401284120*47622,880500  228,11 €
23407-125160-25501605225*56828,3130800  296,14 €
23407-130238-30632388338*72833,32401500 399,56 €
23407-135212-35702127035*721038,33602200 674,41 €