norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23409 Joint de cardan simple avec palier lisse Finition moyenne DIN 808 173 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 230 kB

Dessins

Joint de cardan simple avec palier lisse Finition moyenne DIN 808
Joint de cardan simple avec palier lisse Finition moyenne DIN 808

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition

DD1LL1L2BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23409-08042-81342211129425 8,40 €
23409-10052-1016522615311,4635  9,53 €
23409-12062-1220623118413,81380  10,53 €
23409-16074-1625743722518,323140  15,05 €
23409-20086-2032864325622,846280  24,49 €
23409-25108-25401085432828,390600  42,60 €
23409-32132-325013266401035,31801100  60,06 €
23409-108042-81342211129425 16,88 €
23409-110052-1016522615311,4635  18,14 €
23409-112062-1220623118413,81380  19,40 €
23409-116074-1625743722518,323140  26,07 €
23409-120086-2032864325622,846280  34,29 €
23409-125108-25401085432828,390600  53,13 €
23409-132132-325013266401035,31801100  80,51 €