norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23410 Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808 173 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 230 kB

Dessins

Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808
Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition

DD1LL1L2L3BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23410-08060-8136021111829425 17,88 €
23410-10074-101674261522311,4635  24,66 €
23410-12088-122088311826413,81380  21,81 €
23410-16104-1625104372230518,323140  29,94 €
23410-20124-2032124432537622,846280  48,91 €
23410-25156-2540156543247828,390600  85,40 €
23410-32188-32501886640561035,31801100  121,19 €
23410-108060-8136021111829425 28,64 €
23410-110074-101674261522311,4635  31,35 €
23410-112088-122088311826413,81380  34,35 €
23410-116104-1625104372230518,323140  40,00 €
23410-120124-2032124432537622,846280  60,95 €
23410-125156-2540156543247828,390600  98,60 €
23410-132188-32501886640561035,31801100  147,44 €