|
|
23415Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule ou à... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Nos gaines de protection en caoutchouc s’adaptent aux joints articulés simples à partir d’un diamètre extérieur de 16 mm. Elles sont réalisées dans une matière de type gomme élastique, résistant à l’huile, suivant le procédé dit d’immersion. Sur les diamètres D et D1, un rétrécissement jusqu'à 10% est possible. La longueur L peut varier jusqu'à ± 5%.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | Assorti aux joints doubles, arbres Ø (D1) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23415-16 | 16 | 33 | 55 | 16 |  | | 7,51 € | | 23415-20 | 20 | 34 | 66 | 20 |  | | 8,19 € | | 23415-24 | 22,5 | 42 | 81 | 24 |  | | 9,40 € | | 23415-28 | 26,5 | 49 | 93 | 28 |  | | 10,65 € | | 23415-32 | 30,5 | 59 | 105,5 | 32 |  | | 11,71 € | | 23415-40 | 38 | 72 | 131 | 40 |  | | 12,75 € | | 23415-50 | 48 | 88 | 163 | 50 |  | | 16,37 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|