norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier 100 % céramique ZrO2.
Logement de billes PTFE.
Finition :Naturel, blanc.Nota :L'alternative économique au Si3N4 est l'oxyde de zirconium (ZrO2) qui, à l'avantage de présenter une dilatation thermique proche de celle de l'acier. Ainsi, aucun ajustement par dilatation n'est nécessaire car les différences de dilatation entre le corps de palier et un arbre en acier ne se produisent pas.Sécurité :Réagit aux acides chlorhydriques, acides nitriques et acides sulfuriques concentrés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23800-03 Roulements à billes 100 % céramique ZrO2 106 kB
 Roulements à bille céramiques 113 kB

Dessins

Roulements à billes 100 % céramique ZrO2

Sélection/filtre d'articles

Référence

BDD1Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23800-03-020042121220426000370018000 51,88 €
23800-03-01002608810263000140031000 30,68 €
23800-03-01503209915323600210024000 37,84 €
23800-03-017035101017353900230021000 47,48 €
23800-03-01202808812283300170029000 33,82 €
23800-03-030055131330558500760012500 90,29 €
23800-03-025047121225476500580015000 59,62 €
23800-03-0080220778222000100037000 26,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Etats-Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83