FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition
Surfaces latérales rectifiées.
Données techniques
Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.

Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Utilisation
Pour le support d'entraînements à vis.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.

Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.

Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté