norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Nouveautés

Découvrez les arbres et les moyeux cannelés norelem

Les arbres et les moyeux cannelés de norelem offrent des transmissions de couples élevées dans des dimensions standards

   

Pour des applications avec des transmissions de couples importantes et des déplacements axiaux, les concepteurs disposent désormais des moyeux et des arbres cannelés de norelem, disponibles dans des dimensions et des matériaux standardisés.

      

Les arbres cannelés en combinaison avec des moyeux cannelés permettent un verrouillage des assemblages et sont requis pour transmettre des transmissions de couples élevées simultanément avec des mouvements axiaux. En comparaison avec les arbres clavetés, l´alternative classique pour transmettre un mouvement en rotation, les assemblages cannelés assurent une répartition égale de la charge tout le long des cannelures. Cette charge répartie permet une longue résistance à l’usure par rapport aux entrainements clavetés.

    

Pour une souplesse d´emploi et une adaptabilité maximale, les composants de norelem se composent de flancs droits et parallèles avec des cotes principales suivant la norme DIN ISO 14 (autrefois DIN 5463), la plus utilisée pour caractériser les arbres et les moyeux cannelés.

     

Marcus Schneck, le PDG de norelem déclare : « beaucoup de concepteurs sont amenés à rencontrer des scenarios avec des forces de torsion élevées, par exemple pour entrainer des machines ou des engrenages, ou en mécanique agricole ».

« Les arbres et les moyeux cannelés sont idéaux pour répondre à ces applications, et grâce à notre gamme, les ingénieurs peuvent les obtenir dans des tailles standardisées et une large diversité de matières pour répondre à leurs besoins ».

   

Les arbres cannelés sont fabriqués en acier étiré à froid C45, ou en acier inoxydable type 1.4301 (également connu comme grade 304). Le processus d´étirage à froid donne aux arbres une grande résistance en traction et un fini lisse et poli.

     

Par ailleurs, les moyeux cannelés sont disponibles avec ou sans collet, également en C45 ou en acier inoxydable 1.4301 mais aussi en RG7, type laiton rouge.

     

Les concepteurs peuvent trouver les composants dans le catalogue exhaustif de norelem, le BIG GREEN BOOK. Des pages de données techniques et des plans CAO sont disponibles en ligne, et les arbres comme les moyeux peuvent être commandés directement dans la boutique en ligne norelem.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40