norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301 (vis tourbillonnées en Inox 1.4305).Finition :Acier roulé, naturel.
Acier roulé jusqu'à Tr 40x7, tourbillonné, naturel.
Nota :Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision. Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

La vis à filet trapézoïdal est un filetage de déplacement qui dispose d'un frottement relativement important. Elle est autobloquante dans la zone du filet métrique. Ceci présente l'avantage qu'elle ne nécessite généralement aucune sécurité en position de repos.

Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24000 Vis à filet trapézoïdal pas simple, filetage à droite ou à gauche 169 kB

Dessins

Vis à filet trapézoïdal pas simple, filetage à droite ou à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Finition 1DxPD1
min.
D1
max.
D2

L

CAOAcc.PrixCommander
24000-081511X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 8x1,57,0137,1835,9211000 12,26 €
24000-100211X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 10x28,7398,9297,1911000 9,39 €
24000-100311X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 10x38,1918,4155,841000 12,31 €
24000-120311X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 12x310,19110,4157,841000 12,51 €
24000-140311X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 14x312,19112,41510,1351000 12,78 €
24000-140411X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 14x411,64011,9058,81000 12,78 €
24000-160411X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 16x413,64013,90510,81000 14,60 €
24000-180411X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 18x415,64015,90512,81000 16,85 €
24000-200411X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 20x417,64017,90514,81000 17,14 €
24000-240511X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 24x521,09421,39417,51000 29,03 €
24000-260511X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 26x523,09423,39419,51000 35,08 €
24000-280511X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 28x525,04925,39021,51000 35,47 €
24000-300611X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 30x626,54726,88221,91000 39,24 €
24000-320611X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 32x628,54728,88223,91000 45,28 €
24000-360611X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 36x632,54732,88227,91000 54,39 €
24000-400711X1000acier de cémentationfiletage à droite rouléTr 40x736,02036,37530,51000 68,47 €
24000-440711X1000acier de cémentationFiletage à droite rouléTr 44x740,02040,37534,51000 84,51 €
24000-500811X1000acier de cémentationFiletage à droite rouléTr 50x845,46845,86839,31000 101,08 €
24000-081512X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 8x1,57,0137,1835,9211000 39,65 €
24000-100212X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 10x28,7398,9297,1911000 31,25 €
24000-100312X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 10x38,1918,4155,841000 31,25 €
24000-120312X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 12x310,19110,4157,841000 36,98 €
24000-140312X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 14x312,19112,41510,1351000 50,61 €
24000-140412X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 14x411,64011,9058,81000 50,61 €
24000-160412X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 16x413,64013,90510,81000 58,55 €
24000-180412X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 18x415,64015,90512,81000 68,65 €
24000-200412X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 20x417,64017,90514,81000 83,18 €
24000-240512X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 24x521,09421,39417,51000 110,88 €
24000-260512X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 26x523,09423,39419,51000 117,07 €
24000-280512X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 28x525,04925,39021,51000 126,92 €
24000-300612X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 30x626,54726,88221,91000 139,66 €
24000-320612X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 32x628,54728,88223,91000 164,71 €
24000-360612X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 36x632,54732,88227,91000 175,40 €
24000-400712X1000acier inoxydablefiletage à droite rouléTr 40x736,02036,37530,51000 201,74 €
24000-440712X1000acier inoxydablefiletage à droite ovalTr 44x740,02040,37534,51000 299,98 €
24000-500812X1000acier inoxydablefiletage à droite ovalTr 50x845,46845,86839,31000 313,29 €
24000-081521X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 8x1,57,0137,1835,9211000 13,49 €
24000-100221X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 10x28,7398,9297,1911000 10,33 €
24000-100321X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 10x38,1918,4155,841000 13,54 €
24000-120321X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 12x310,19110,4157,841000 13,76 €
24000-140321X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 14x312,19112,41510,1351000 14,06 €
24000-140421X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 14x411,64011,9058,81000 14,06 €
24000-160421X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 16x413,64013,90510,81000 16,05 €
24000-180421X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 18x415,64015,90512,81000 18,53 €
24000-200421X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 20x417,64017,90514,81000 18,84 €
24000-240521X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 24x521,09421,39417,51000 31,95 €
24000-260521X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 26x523,09423,39419,51000 38,60 €
24000-280521X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 28x525,04925,39021,51000 39,03 €
24000-300621X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 30x626,54726,88221,91000 43,18 €
24000-320621X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 32x628,54728,88223,91000 49,82 €
24000-360621X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 36x632,54732,88227,91000 59,82 €
24000-400721X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 40x736,02036,37530,51000 75,32 €
24000-440721X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 44x740,02040,37534,51000 92,97 €
24000-500821X1000acier de cémentationfiletage à gauche rouléTr 50x845,46845,86839,31000 111,19 €
24000-081522X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 8x1,57,0137,1835,9211000 43,62 €
24000-100222X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 10x28,7398,9297,1911000 34,39 €
24000-100322X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 10x38,1918,4155,841000 34,39 €
24000-120322X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 12x310,19110,4157,841000 40,68 €
24000-140322X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 14x312,19112,41510,1351000 55,67 €
24000-140422X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 14x411,64011,9058,81000 55,67 €
24000-160422X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 16x413,64013,90510,81000 64,39 €
24000-180422X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 18x415,64015,90512,81000 75,52 €
24000-200422X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 20x417,64017,90514,81000 91,49 €
24000-240522X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 24x521,09421,39417,51000 121,96 €
24000-260522X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 26x523,09423,39419,51000 128,78 €
24000-280522X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 28x525,04925,39021,51000 139,61 €
24000-300622X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 30x626,54726,88221,91000 153,63 €
24000-320622X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 32x628,54728,88223,91000 181,18 €
24000-360622X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 36x632,54732,88227,91000 192,94 €
24000-400722X1000acier inoxydablefiletage à gauche rouléTr 40x736,02036,37530,51000 221,92 €
24000-440722X1000acier inoxydablefiletage à gauche ovalTr 44x740,02040,37534,51000 329,98 €
24000-500822X1000acier inoxydablefiletage à gauche ovalTr 50x845,46845,86839,31000 344,62 €