norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301.Finition :Acier roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Nota :Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision. Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à filet trapézoïdal à pas simple. En raison du pas élevé, il n'y a pas d'autoblocage possible.

Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3.
Tr = filet trapézoïdal.
12 = diamètre extérieur.
6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation).
P3 = distance entre les deux pas.

Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24001 Vis à filet trapézoïdal pas double, filetage à droite 165 kB

Dessins

Vis à filet trapézoïdal pas double, filetage à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DxPD1
min.
D1
max.
D2

LCAOAcc.PrixCommander
24001-120611X1000acier de cémentationTr 12x6 P310,19110,4157,841000 21,12 €
24001-160811X1000acier de cémentationTr 16x8 P413,64013,90510,81000 32,28 €
24001-200811X1000acier de cémentationTr 20x8 P417,64017,90514,81000 49,31 €
24001-241011X1000acier de cémentationTr 24x10 P521,09421,39417,51000 55,76 €
24001-301211X1000acier de cémentationTr 30x12 P626,54726,88221,91000 78,91 €
24001-401411X1000acier de cémentationTr 40x14 P736,02036,37530,51000 120,00 €
24001-060212X1000acier inoxydableTr 6x2 P15,2875,4374,4611000 65,21 €
24001-120612X1000acier inoxydableTr 12x6 P310,19110,4157,841000 58,50 €
24001-160812X1000acier inoxydableTr 16x8 P413,64013,90510,81000 92,55 €
24001-200812X1000acier inoxydableTr 20x8 P417,64017,90514,81000 113,99 €
24001-241012X1000acier inoxydableTr 24x10 P521,09421,39417,51000 142,43 €
24001-301212X1000acier inoxydableTr 30x12 P626,54726,88221,91000 217,29 €
24001-401412X1000acier inoxydableTr 40x14 P736,02036,37530,51000 381,16 €