Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en inox 1.4301.
Palier en inox 1.4125.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition :Naturelle.Nota :Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l'aide d'une vis sans tête sur la bague intérieure.

Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré. Dans des conditions environnantes difficiles, le graisseur permet de lubrifier régulièrement le palier.

Toutes les dimensions du boîtier sont des dimensions nominales pour lesquelles les tolérances de fonderie doivent être prises en compte.
Plage de température :-15 °C jusqu’à +100 °C.Indication de dessin :
1) Roulement à billes
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 24240 Palier à semelle MUCP Inox 191 kB

Dessins

Palier à semelle MUCP Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférencePalierBoîtierDA1BD3EE1HH1H2LL1αVis de
fixation
CAOAcc.PrixCommander
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196433,315383110°M10 51,24 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197036,516,5383410°M10 54,11 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121218242,9184838,110°M12 74,70 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127219247,6195342,910°M12 99,70 €
24240-40208MUC 208P 208401918417137229949,2195349,210°M12 118,36 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462210854205349,210°M12 145,68 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592511257,2226051,610°M16 185,18 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40