|
|
24078-02_AUnité de palier mobile compacte, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier.Finition :Corps : bruni.Nota :La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24078-01. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Taille | B | B1 | D1 | D2 | D3 | E1 | H | H1 | H2 | H3 | L | Charge de base dynamique N | Charge de base statique N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
24078-02-006 | A | 6 | 42 | 18 | 6 | 5,5 | 9,5 | 30 | 25 | 13 | 20 | 11 | 12 | 2190 | 870 |  | | 30,35 € | | 24078-02-008 | A | 8 | 52 | 25 | 6 | 6,6 | 11 | 38 | 32 | 17 | 26 | 12 | 14 | 2190 | 870 |  | | 32,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|