Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis : acier 1.1213.
Ecrou : acier 1.3505.
Finition :Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.Nota :Vis à billes miniature avec extrémités traitées et écrou cylindrique à insertion. Graissé à la livraison. Regraissage recommandé.

Fabriqué selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (max. 0,008 mm).

Broches de précision pour l'utilisation dans l'optique, l'industrie agroalimentaire, l'automatisme, le médical, l'industrie des biens d'équipement, l'aérospatiale et la mécanique de précision.
Attention :L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24105 Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou cylindrique à insertion 128 kB

Dessins

Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou cylindrique à insertion

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDPasCourseD1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CAOAcc.PrixCommander
24105-0810050815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 376,04 €
24105-08101008110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 419,57 €
24105-08101508115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 466,48 €
24105-0820050825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 338,20 €
24105-08201008210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 366,44 €
24105-08201508215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 391,33 €
24105-10200501025018M16x16M8x1811,55,7615828,57112100371094846,80,8 394,43 €
24105-102010010210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 422,43 €
24105-102015010215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 457,66 €
24105-102020010220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 487,48 €
24105-12200501225020,5M18x18M10x110147,68180291012511045151051057,90,9 405,84 €
24105-122010012210020,5M18x18M10x110147,68230291017516045151051057,90,9 439,52 €
24105-122015012215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 471,15 €
24105-122020012220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 505,88 €
24105-122025012225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 536,70 €
RéférenceSWNombre
de circuits
chargés
Angle d'héliceBille-ØCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
24105-0810050101 x 32° 13’0,870013003200 376,04 €
24105-0810100101 x 32° 13’0,870013003200 419,57 €
24105-0810150101 x 32° 13’0,870013003200 466,48 €
24105-0820050101 x 34° 23’1,6135022504200 338,20 €
24105-0820100101 x 34° 23’1,6135022504200 366,44 €
24105-0820150101 x 34° 23’1,6135022504200 391,33 €
24105-1020050101 x 32° 32’1,6150029004000 394,43 €
24105-1020100101 x 32° 32’1,6150029004000 422,43 €
24105-1020150101 x 32° 32’1,6150029004000 457,66 €
24105-1020200101 x 32° 32’1,6150029004000 487,48 €
24105-1220050121 x 32° 58’1,6170037003400 405,84 €
24105-1220100121 x 32° 58’1,6170037003400 439,52 €
24105-1220150121 x 32° 58’1,6170037003400 471,15 €
24105-1220200121 x 32° 58’1,6170037003400 505,88 €
24105-1220250121 x 32° 58’1,6170037003400 536,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40