FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Vis acier 1.1213 ou Inox 1.4112.

Écrou acier 1.3505 ou Inox 1.4034.

Finition
Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes miniature avec extrémités traitées et écrou cylindrique à insertion. Graissé à la livraison. Regraissage recommandé. Fabriqué selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (max. 0,008 mm). Broches de précision pour l'utilisation dans l'optique, l'industrie agroalimentaire, l'automatisme, le médical, l'industrie des biens d'équipement, l'aérospatiale et la mécanique de précision.
Attention
L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté