norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Accessoires pour moteurs pas à pas avec commande de positionnement intégrée
25000-15

Accessoires pour moteurs pas à pas avec commande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Le moteur pas à pas possède une interface de dialogue pour la configuration avec un ordinateur de niveau supérieur. Cette interface permet de configurer les commandes.

L'interface standard est conçue comme une interface TTL. Un convertisseur (convertisseur USB) doit donc être utilisé pour pouvoir configurer le moteur pas à pas avec un PC (à l'aide du logiciel de programmation) ou pour pouvoir le commander à distance. Afin d'empêcher la destruction de la commande par des différences de potentiel ou des courants de compensation excessifs, les convertisseurs USB fournis disposent d'une isolation galvanique.

25000-15-91 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m.

25000-15-92 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m. Avec adaptateur sur le connecteur Mini DIN-Stv.

25000-15-95 : Douille SUB-D à 15 broches sur connecteur SUB-D à 15 broches et douille SUB-D à 9 broches, longueur env. 170 mm.
25000-15-910X05000 : Douille SUB-D HD à 15 broches, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.

25000-15-911X05000 : M23 16 broches, douille droite, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 25000-15 Accessoires pour moteurs pas à pas avec commande de positionnement intégrée 487 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

DésignationAssorti à

CAOAcc.PrixCommander
25000-15-91Convertisseurmoteur pas à pas NEMA 17/23 241,57 €
25000-15-92Convertisseurmoteur pas à pas NEMA 34 200,27 €
25000-15-95Adaptateurmoteur pas à pas NEMA 17/23 76,77 €
25000-15-910X05000Câble De Raccordementmoteur pas à pas NEMA 17/23 88,01 €
25000-15-911X05000Câble De Raccordementmoteur pas à pas NEMA 34 125,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40