FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 55D.
Nota
Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu.
Réduction de l’énergie : 58 % à 73 %.
Prise de force dynamique : 870 N à 35 190 N.
Vitesse d'engagement : max. 5 m/s.

Les amortisseurs structurels ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.

Environnement : résistance aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et très bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pas d'absorption d'eau ni de gonflement.

Vis de fixation : vis CHC spéciales à six pans creux, matériau 44SMn28 (acier de décolletage SAE 1144) zingué :
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Vis CHC à six pans creux selon ISO 4762 – 8.8 acier noir :
M3x6, M4x8**, M5x10**

** Avec rondelle selon DIN 125, acier zingué.
Utilisation
Chariots linéaires et guides linéaires, vérins pneumatiques, dispositifs de manutention, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la Loctite.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté