FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 40D.
Nota
Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 35 % à 64 %.
Force d'absorption : 533 N à 10 110 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.

Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.

Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation
Chariots linéaires et guides linéaires, vérins pneumatiques, dispositifs de manutention, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la Loctite.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté