FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Tige de piston, tube de poussée en acier.
Substances de remplissage : huile, azote.
Finition
Tige de piston chromée dure.
Pour les tiges de piston Ø4, acier inoxydable.
Tube de poussée laqué noir.
Nota
Les vérins à gaz remplis individuellement ne peuvent pas être échangés.
Les vérins à gaz sont des composants fermés ne nécessitant pas d'entretien, remplis avec de l'azote sous haute pression. Ils contiennent une quantité d'huile définie pour l'amortissement de fin de course et la lubrification. Les vérins à gaz comportent une valve de réglage de la pression dans le bouchon fileté du tube de pression. Cette valve permet de réduire la force de poussée du vérin.

Les vérins à gaz de taille 04/12 et 06/15 doivent être entreposés et montés avec la tige de piston vers le bas. Les modèles à partir de la taille 08/19 peuvent être entreposés et montés dans n'importe quelle position. L'amortissement de fin de course ne fonctionne que lorsque la tige de piston est orientée vers le bas.
En fonction des propriétés physiques lors du remplissage d'un vérin à gaz, des tolérances dans une plage de ±5 % de la force de poussée nominale sont à prévoir.

Les vérins à gaz sont remplis d'azote sous haute pression et ne doivent en aucun cas être ouverts ou surchargés.
Sur demande
Autres forces de poussée.

force de poussée possible F1 (min. - max.)
Taille 04/12 : 10 - 180 N
Taille 06/15 : 40 - 400 N
Taille 08/19 : 50 - 700 N
Taille 10/23 : 100 - 1 200 N
Taille 14/28 : 150 - 2 500 N
Accessory
Pour les éléments de raccordements et les supports de fixation, voir la figure ci-contre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Gas springs

Gas springs from norelem are often used on opening systems and holding mechanisms in machine construction where they serve as support devices. In tool making, gas springs often take the place of conventional steel springs because of their high power density. When installing or removing gas springs it must always be ensured that they are not under load, as otherwise considerable damage could occur. The cylinder is filled with nitrogen and is under very high pressure. The check valve in the threaded pin of the pressure tube can be used to reduce the extension force.

At norelem there are over 300 varieties of gas springs.

norelem fills gas springs according to the customers individual specifications.