norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium, vis d'ancrage en acier.Nota :Convient pour un réglage sous charge jusqu'à 7 tonnes. Les cales de mise à niveau peuvent être utilisées pour la fixation de machines ou de périphériques. Les cales de mise à niveau sont ancrées au sol à l'aide d'une vis d'ancrage pour scellement chimique.Contenu de la livraisonLa vis d'ancrage M16X320 est incluse et prémontée.
Rondelle entretoise (27710-30-10604) incluse.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710-20 Cales de mise à niveau en aluminium avec vis d'ancrage 171 kB

Dessins

Cales de mise à niveau en aluminium 
avec vis d'ancrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRéglage fin
(mm)
Réglage sous charge
(kN)
Couple exercé sur la
vis d'arrêt
(Nm)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-20-145095061770350,275 82,80 €