|
|
27710-30Rondelles entretoises en acier ou Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.Nota :Les rondelles entretoises peuvent être assemblées et installées ultérieurement.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | S | S1 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27710-30-00904 | acier | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 5,5 | 60 | 28 | 5,2 | 4 | 6 |  | | 8,28 € | | 27710-30-00906 | acier | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 7 | 60 | 28 | 7,2 | 6 | 6 |  | | 8,80 € | | 27710-30-10604 | acier inoxydable | 60 | 10 | 9,7 | 5 | 40 | 22 | 5,2 | 4 | 2,5 |  | | 6,56 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|