FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Chape et axe en acier 1.7225.
Finition
Zingué.
Nota
Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts filetés. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.

Adaptation aux embouts filetés 27625, 27626, 27627 et 27628.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem

Embout à chape et embout à rotule avec roulement à bille

Les embouts à chape assurent un assemblage fiable dans la construction de machines. Ils sont constitués de chapes combinées avec d'autres éléments de fixation. Les embouts à chapes sont utilisés pour soutenir les mouvements linéaires de poussée et de traction. Ils sont également utilisés pour des applications côté cylindre ou côté palier.

Les embouts à chape sont conçus pour s'adapter aux embouts à rotule et peuvent donc être combinés entre eux sans problème. norelem propose des embouts à chape dans différents modèles. Les embouts à rotule sont disponibles d'une part avec roulement à bille et d'autre part avec palier lisse. Les deux modèles existent avec filetage et taraudage.