norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage 1.0718.Finition :Zingué.Nota :Les contre-pièces à chape peuvent être associées aux chapes et aux embouts à chape DIN 71752. Ces produits sont principalement utilisés lorsque sont nécessaires des liaisons permettant de compenser un changement de direction dans une seule direction.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27624-10 Contre-pièces pour tête de chape en acier 293 kB

Dessins

Contre-pièces pour tête de chape en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1BD1D2FGL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
27624-10-04068844M40,562116610 2,37 €
27624-10-0507101055M50,57,52620812,5 2,16 €
27624-10-0609121266M60,5931241115 2,37 €
27624-10-0812161688M80,51242321420 2,94 €
27624-10-101520201010M100,51552401825 4,17 €
27624-10-121824241212M120,51862482230 8,20 €
27624-10-142127271414M1412172562535 5,98 €
27624-10-162432321616M1612483643040 12,19 €