Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
27000
Charnières
Charnières
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
acier inoxydable A2
acier inoxydable A4
aluminium
plastique
polyamide
thermoplastique
zinc
Type de fixation
avec perçages
douilles
douilles et vis de fixation
soudable
trous oblongs
vis de fixation
écrous de fixation
Finition 1
1426
1430
1470
avec fonction de serrage
avec fonction de verrouillage
avec friction préréglée
avec friction réglable
avec insert
avec trou de fixation
avec trou fraisé
avec trous oblongs
avec vis de fixation
avec écrou de fixation
dégondable
interne
pour charnière de sécurité
pour profilé aluminium
ressort d'ouverture
ressort de fermeture
sans entretien
soudable
vissable
Finition 2
90 degrés
125°
1427
1428
avec broches-guides
avec graisseur
avec perçage
avec rebord
avec vis de fixation
droite
dégondable
gauche
pour profilé aluminium
ressort
réglable
sans trou
version longue
A=Longueur
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
77
78
79
80
82
82,5
83,5
84
85
86
87
89
90
92
93
95
96
97
98
100
101
105
106
113
114
115
120
140
146
160
186
B=Largeur
25,3
30
32
32,4
39
40
40,2
48
49
50
51
56
60
64
65
67
70
75
76
80
84
85
89
90
95
96
100
102
114
115
116
120
135
150
180
200
240
Filtres
Produits / page
24
de 81 produits
1
(current)
2
3
4
Doigts d'indexage
Découvrez nos doigts d'indexage
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 81 produits
1
(current)
2
3
4
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
acier inoxydable A2
acier inoxydable A4
aluminium
plastique
polyamide
thermoplastique
zinc
Type de fixation
avec perçages
douilles
douilles et vis de fixation
soudable
trous oblongs
vis de fixation
écrous de fixation
Finition 1
1426
1430
1470
avec fonction de serrage
avec fonction de verrouillage
avec friction préréglée
avec friction réglable
avec insert
avec trou de fixation
avec trou fraisé
avec trous oblongs
avec vis de fixation
avec écrou de fixation
dégondable
interne
pour charnière de sécurité
pour profilé aluminium
ressort d'ouverture
ressort de fermeture
sans entretien
soudable
vissable
Finition 2
90 degrés
125°
1427
1428
avec broches-guides
avec graisseur
avec perçage
avec rebord
avec vis de fixation
droite
dégondable
gauche
pour profilé aluminium
ressort
réglable
sans trou
version longue
A=Longueur
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
77
78
79
80
82
82,5
83,5
84
85
86
87
89
90
92
93
95
96
97
98
100
101
105
106
113
114
115
120
140
146
160
186
B=Largeur
25,3
30
32
32,4
39
40
40,2
48
49
50
51
56
60
64
65
67
70
75
76
80
84
85
89
90
95
96
100
102
114
115
116
120
135
150
180
200
240
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !