norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière :Thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.
Axe d'articulation en acier.
Finition :Charnière noire similaire à RAL 9005.
Axe d'articulation en inox brillant.
Axe d'articulation en acier zingué.
Accessoires brillants.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :03400 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Indication de dessin :
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27851 Charnières en plastique, séparables, démontables 195 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières en plastique, séparables, démontables

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

plus d'infos

Dessins

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
de composant
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27851-25151501Aavec axe de fixationacier inoxydable521515262648286,66149625425 9,20 €
27851-30181801Aavec axe de fixationacier inoxydable5917,517,529,529,548286,66149700400 9,33 €
27851-35202001Aavec axe de fixationacier inoxydable71202035,535,548286,66149700400 10,26 €
27851-40232301Aavec axe de fixationacier inoxydable7722,522,538,538,548286,66149750450 9,51 €
27851-45252501Aavec axe de fixationacier inoxydable87252543,543,548286,66149750450 9,60 €
27851-50282801Aavec axe de fixationacier inoxydable9727,527,548,548,548286,66149800425 9,73 €
27851-60333301Aavec axe de fixationacier inoxydable11532,532,557,557,548286,66149850175 9,73 €

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

plus d'infos

Dessins

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
de composant
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27851-25151502Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable521515262648286,66149625425 5,70 €
27851-30181802Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable5917,517,529,529,548286,66149700400 5,83 €
27851-35202002Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable71202035,535,548286,66149700400 6,76 €
27851-40232302Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable7722,522,538,538,548286,66149750450 6,01 €
27851-45252502Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable87252543,543,548286,66149750450 6,11 €
27851-50282802Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable9727,527,548,548,548286,66149800425 6,23 €
27851-60333302Bavec broche/tête et anneau porte-clésacier inoxydable11532,532,557,557,548286,66149850175 6,23 €

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

plus d'infos

Dessins

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
de composant
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27851-25151503Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable521515262648286,66149625425 5,70 €
27851-30181803Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable5917,517,529,529,548286,66149700400 5,83 €
27851-35202003Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable71202035,535,548286,66149700400 6,76 €
27851-40232303Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable7722,522,538,538,548286,66149750450 6,01 €
27851-45252503Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable87252543,543,548286,66149750450 6,11 €
27851-50282803Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable9727,527,548,548,548286,66149800425 6,23 €
27851-60333303Cavec broche/tête et goupille fendueacier inoxydable11532,532,557,557,548286,66149850175 6,23 €

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme D, avec axe de fixation/sûreté à enclenchement

plus d'infos

Dessins

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme D, avec axe de fixation/sûreté à enclenchement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
de composant
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27851-25151504Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier521515262648286,66149625425 18,54 €
27851-30181804Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier5917,517,529,529,548286,66149700400 18,66 €
27851-35202004Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier71202035,535,548286,66149700400 19,62 €
27851-40232304Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier7722,522,538,538,548286,66149750450 18,86 €
27851-45252504Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier87252543,543,548286,66149750450 18,95 €
27851-50282804Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier9727,527,548,548,548286,66149800425 19,07 €
27851-60333304Davec axe de fixation/sûreté à enclenchementacier11532,532,557,557,548286,66149850175 19,07 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40