norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition :Charnière noir. Axe : poli.Nota :Toutes les charnières asymétriques (A1 et A2 différents) peuvent être montées en version gauche ou droite.
Sur demande toutes les charnières sont disponibles avec broche-guide pour les rainures de profilés aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le montage, empêchent le pivotement et les rendent plus solides.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27852 Charnière en thermoplastique 258 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnière en thermoplastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
max.
kN
F2
max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27852-2012123911,511,519,519,530144,2385,50,40,2 1,79 €
27852-251515521515262648286,661490,6250,425 3,38 €
27852-25151855,51517,52629,548286,661490,70,5 3,40 €
27852-25152061,515202635,548286,661490,70,4 3,47 €
27852-25152364,51522,52638,548286,661490,80,35 3,50 €
27852-25152569,515252643,548286,661490,80,325 3,66 €
27852-25152874,51527,52648,548286,661490,80,32 3,72 €
27852-25153383,51532,52657,548286,661490,80,24 3,72 €
27852-3018185917,517,529,529,548286,661490,70,4 3,40 €
27852-3018206517,52029,535,548286,661490,70,4 3,47 €
27852-3018236817,522,529,538,548286,661490,750,45 3,56 €
27852-3018257317,52529,543,548286,661490,750,45 3,56 €
27852-3018287817,527,529,548,548286,661490,90,425 3,50 €
27852-3018338717,532,529,557,548286,661490,850,2 3,59 €
27852-35202071202035,535,548286,661490,70,4 3,66 €
27852-352023742022,535,538,548286,661490,750,45 3,76 €
27852-35202579202535,543,548286,661490,750,45 3,72 €
27852-352028842027,535,548,548286,661490,80,425 3,72 €
27852-352033932032,535,557,548286,661490,80,175 3,72 €
27852-4023237722,522,538,538,548286,661490,750,45 3,59 €
27852-4023258222,52538,543,548286,661490,750,45 3,76 €
27852-4023288722,527,538,548,548286,661490,80,425 3,79 €
27852-4023339622,532,538,557,548286,661490,850,175 3,86 €
27852-45252587252543,543,548286,661490,750,45 3,72 €
27852-452528922527,543,548,548286,661490,80,425 3,72 €
27852-4525331012532,543,557,548286,661490,850,2 3,79 €
27852-5028289727,527,548,548,548286,661490,80,425 3,72 €
27852-50283310627,532,548,557,548286,661490,850,2 3,79 €
27852-60333311532,532,557,557,548286,661490,850,175 3,79 €