norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition :Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Nota :Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10).
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27853 Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage 229 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27853-2515155215152626480,50,38 10,40 €
27853-3018185917,517,529,529,5480,70,4 10,50 €
27853-3520207220203636480,70,4 10,57 €
27853-4023237722,522,538,538,5480,750,45 10,75 €
27853-45252587252543,543,5480,750,45 10,96 €
27853-5028289727,527,548,548,5480,80,425 11,28 €
27853-60333311532,532,557,557,5480,850,175 11,63 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40