norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition :Charnière noir. Axe : poli.Nota :Les charnières peuvent être ajustées dans le sens horizontal et donc être parfaitement positionnées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27854 Charnière en thermoplastique avec trous oblongs 203 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnière en thermoplastique avec trous oblongs

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27854-40202065400,50,3 3,01 €