norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4310.Finition :Naturelle.Nota :Grâce à un couple constant et stable, les charnières permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle sans dispositif auxiliaire.
Angle d'ouverture 270°.
Accessoires :Charnières en Inox 27877-02Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27860-01 Charnières en Inox avec friction préréglée 183 kB

Dessins

Charnières en Inox avec friction préréglée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SCouple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
27860-01-55853553885486,31223 44,18 €
27860-01-55855553885486,31625 48,78 €