norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière :Inox 1.4401.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.
Finition :Charnière polie.
Axe d'articulation brillant.
Accessoires brillants.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :03400 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Indication de dessin :
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27875-04 Charnières en inox, séparables, démontables 225 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières en inox, séparables, démontables

Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27875-04-26151501Aavec axe de fixation521515262648286,66149700560 32,44 €
27875-04-30181801Aavec axe de fixation5917,517,529,529,548286,66149800575 34,25 €
27875-04-40232301Aavec axe de fixation7722,522,538,538,548286,66149900675 40,48 €
27875-04-45252501Aavec axe de fixation85252542,542,548286,66149900675 43,09 €
27875-04-60333301Aavec axe de fixation11332,532,556,556,548286,66149900260 53,03 €

Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27875-04-26151502Bavec broche/tête et anneau porte-clés521515262648286,66149700560 29,36 €
27875-04-30181802Bavec broche/tête et anneau porte-clés5917,517,529,529,548286,66149800575 31,17 €
27875-04-40232302Bavec broche/tête et anneau porte-clés7722,522,538,538,548286,66149900675 37,41 €
27875-04-45252502Bavec broche/tête et anneau porte-clés85252542,542,548286,66149900675 40,01 €
27875-04-60333302Bavec broche/tête et anneau porte-clés11332,532,556,556,548286,66149900260 49,96 €

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27875-04-26151503Cavec broche/tête et goupille fendue521515262648286,66149700560 29,31 €
27875-04-30181803Cavec broche/tête et goupille fendue5917,517,529,529,548286,66149800575 31,12 €
27875-04-40232303Cavec broche/tête et goupille fendue7722,522,538,538,548286,66149900675 37,35 €
27875-04-45252503Cavec broche/tête et goupille fendue85252542,542,548286,66149900675 39,96 €
27875-04-60333303Cavec broche/tête et goupille fendue11332,532,556,556,548286,66149900260 49,90 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40