Matière
Corps médiane inox 1.4401.
Axe et rondelle d'arrêt inox 1.4305.
Finition
Poli, mat.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps médiane inox 1.4401.
Axe et rondelle d'arrêt inox 1.4305.
Finition
Poli, mat.
Nota
Charnière pour constructions affleurantes. Montage possible à droite ou à gauche. Convient tout particulièrement pour une utilisation dans les constructions de châssis étroits. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 200°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.