|
|
27876-10Charnières en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4301.Finition :poli ou grenaillé.Nota :Les charnières de grande qualité en inox avec alésage de fixation possèdent un angle d'ouverture de 180°. Ces charnières peuvent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.
Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | D | D1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27876-10-57300 | poli | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 33,24 € | | 27876-10-57301 | grenaillé | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 34,19 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|