{"product":{"productId":"agid.26563","price":39.81,"name":"Charnières en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4301.
Finition
poli ou grenaillé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
poli ou grenaillé.
Nota
Les charnières de grande qualité en inox avec alésage de fixation possèdent un angle d'ouverture de 180°. Ces charnières peuvent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.
Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.
Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.