norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27877 Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox 143 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

FormeA1A2A3A4ABB2B3D

SCAOAcc.PrixCommander
27877-04201212acierA8,58,5--4040257,541 Sur demande
27877-04301515acierB151588606022,57,54,51,5 Sur demande
27877-104201212acier inoxydable A2A8,58,5--4040257,541 Sur demande
27877-104251414acier inoxydable A2B11118850501874,51,25 Sur demande
27877-104301515acier inoxydable A2B151588606022,57,54,51,5 Sur demande
27877-105401515acier inoxydable A2B25,325,31212808030105,21,5 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40