FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Finition
Zingué.
Nota
La charnière est une version renforcée.
Deux charnières permettent d'ouvrir et de fermer plus de 10 000 fois une porte (1 m x 1 m) de 25 kg.
Utilisation
Charnières invisibles pour portes en saillie ou encastrées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté