FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les charnières conviennent exclusivement pour les applications horizontales.
Pour le modèle à ressort, le couple atteint est de 1,0 Nm à l'ouverture et de 3,0 Nm à la fermeture.
Angle d'ouverture 110°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.