norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.
Finition :Zingué.
Naturelle.
Montage :- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin :
1) montage encastré
2) montage fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27879 Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90° 655 kB

Dessins

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCAOAcc.PrixCommander
27879-442932acier443420291369,5323,52 12,89 €
27879-1442932acier inoxydable443420291369,5323,52 22,68 €