Matière
Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort
à partir de
17,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, Fermeture à ressort
à partir de
17,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota
Charnières en version enroulée.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Forme A : sans perçage
Forme B : avec perçage
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Forme A : sans perçage
Forme B : avec perçage
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.