norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Finition :Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Nota :Les charnières sont équipées d'un ressort de tension en Inox. Ce dernier permet l'ouverture et la fermeture automatique.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm

Fixation à l'aide de vis fraisées selon la norme DIN 7991.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27907-01 Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue 197 kB
 Informations techniques pour charnières à ressort 168 kB

Dessins

Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Couleur
du corps
de base
Surface
corps
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
27907-01-35900ressort d'ouvertureincoloreanodisé352190303,5103,3 37,67 €
27907-01-359001ressort d'ouverturenoiranodisé352190303,5103,3 39,19 €