Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Français
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 €
Panier
0,00 €
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
27000
Embouts à rotule axiaux
Embouts à rotule axiaux
Désignation
Circlips
1
Cuvette
1
Embout À Rotule
2
Pivot
1
Norme DIN
DIN 71802
2
DIN 71803
1
DIN 71805
2
Matériau du corps de base
acier
4
acier inoxydable
2
Surface du corps de base
naturel
2
zingué et passivé
4
Filtres
Produits / page
5
de 5 produits
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
5
de 5 produits
Découvrez la gamme de produits norelem
Filtres
Désignation
Circlips
1
Cuvette
1
Embout À Rotule
2
Pivot
1
Norme DIN
DIN 71802
2
DIN 71803
1
DIN 71805
2
Matériau du corps de base
acier
4
acier inoxydable
2
Surface du corps de base
naturel
2
zingué et passivé
4
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !