FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les embouts à rotule constituent des assemblages d'angle servant à la transmission de force et ils servent d'éléments de liaison à des pièces mobiles.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre la rondelle concave et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Matière
Inox 1.4305.

Joint en néoprène.
Finition
Naturel.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Plage de température
-30 °C à +110 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem