FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps : igumid® G.


Rotule : iglidur® W300.

Finition
Noir.
Nota
Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges variables. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.
Tolérances
L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté