FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps des tailles (D) 6-10: acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem