FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Bague extérieure inox 1.4571.

Bague intérieure inox 1.4034.

Surface de glissement en PTFE - insert inox.

Finition
Rectifié, poli.
Nota
Pour une utilisation sous haute pression, en présence de charge dynamique. Les cotes de montage répondent à la norme DIN ISO 12240-1 E/ K.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté