FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium, caoutchouc nitrile.
Nota
Les pieds de machine avec amortisseur de vibrations restent stables à la fois verticalement et horizontalement en cas de fortes vibrations.
Les charges continues peuvent être absorbées de manière optimale grâce à l'alliage caoutchouc-métal de grande qualité.
Les pieds de machine peuvent être vissés sur la machine à l'aide d'une tige filetée.
Contenu de la livraison
La tige filetée M16X105 est incluse et prémontée.
Indication de dessin
1) Dureté Shore
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem