norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition :Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation :Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :Cache-filet 27791-10.Indication de dessin :
1) Plage de réglage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27791-05 Pieds réglables Hygienic DESIGN 281 kB
 3-A-Certificate 216 kB
 Instructions de montage pour les pieds réglables Hygienic 27791-05 888 kB
 Instructions de nettoyage et d'entretien pour les pieds réglables Hygienic 27791-05 315 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds réglables Hygienic DESIGN

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27791-05-106012X140A60M12242319151112796045140132010 58,90 €
27791-05-106012X190A60M122423241511371048570190132010 71,20 €
27791-05-106016X140A60M16242319151112796045140132010 58,90 €
27791-05-106016X190A60M162423241511371048570190132010 71,35 €
27791-05-108016X140A80M16242519353114796045140132020 64,58 €
27791-05-108016X190A80M162425243531391048570190132020 77,53 €
27791-05-108020X140A80M20302519353114796045140172620 67,81 €
27791-05-108020X190A80M203025243531391048570190172620 78,22 €
27791-05-108024X140A80M24352519353114796045140203020 73,72 €
27791-05-108024X190A80M243525243531391048570190203020 83,58 €
27791-05-110016X140A100M16242819656117796045140132025 67,67 €
27791-05-110016X190A100M162428246561421048570190132025 80,61 €
27791-05-110020X140A100M20302819656117796045140172625 70,91 €
27791-05-110020X190A100M203028246561421048570190172625 81,32 €
27791-05-110024X140A100M24352819656117796045140203025 76,82 €
27791-05-110024X190A100M243528246561421048570190203025 86,67 €
27791-05-112016X140A120M16243220060121796045140132030 76,68 €
27791-05-112016X190A120M162432250601461048570190132030 89,62 €
27791-05-112020X140A120M20303220060121796045140172630 79,91 €
27791-05-112020X190A120M203032250601461048570190172630 90,33 €
27791-05-112024X140A120M24353220060121796045140203030 85,83 €
27791-05-112024X190A120M243532250601461048570190203030 95,67 €

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27791-05-206012X140B4560M12242319151112796045140132010 62,44 €
27791-05-206012X190B4560M122423241511371048570190132010 74,73 €
27791-05-206016X140B4560M16242319151112796045140132010 62,44 €
27791-05-206016X190B4560M162423241511371048570190132010 74,87 €
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  67,67 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  80,61 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  70,91 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  81,32 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  76,82 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  86,67 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  71,62 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  84,56 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  74,84 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  85,27 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  80,77 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  90,60 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40