Matière
Douille en inox 1.4301.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Douille polie haute brillance.
Joint en caoutchouc bleu.
Joint en caoutchouc bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Douille en inox 1.4301.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Douille polie haute brillance.
Joint en caoutchouc bleu.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.
Le cache-filet recouvre le filetage en saillie, le protégeant ainsi de la saleté.
La haute qualité de la surface, la double étanchéité du filetage ainsi que le joint spécial, empêchent la saleté d'adhérer réduisant ainsi le temps de nettoyage au minimum.
Le cache-filet recouvre le filetage en saillie, le protégeant ainsi de la saleté.
La haute qualité de la surface, la double étanchéité du filetage ainsi que le joint spécial, empêchent la saleté d'adhérer réduisant ainsi le temps de nettoyage au minimum.
Utilisation
Le cache-filet convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Accessory
Pieds réglables 27791-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.