{"product":{"productId":"agid.22497","price":10.37,"name":"Pieds articulés en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Embase, broche filetée en acier.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition
Embase laquée jaune. Broche filetée zinguée.
Plaque antidérapante noire.
Plaque antidérapante noire.
Afficher plus
Afficher moins
Pieds articulés en acier, forme A
à partir de
10,37 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds articulés en acier, forme B
à partir de
10,87 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase, broche filetée en acier.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition
Embase laquée jaune. Broche filetée zinguée.
Plaque antidérapante noire.
Plaque antidérapante noire.
Nota
Pieds articulés en acier pour fortes charges avec embase laqué jaune, plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livré avec l’écrou adapté.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livré avec l’écrou adapté.
Indication de dessin
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante