norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.
Vis en acier.
Finition :Noir.
Vis zinguée.
Nota :Pied réglable avec empreintes hexagonale et cruciforme sur l'embase pour aider au montage. Version rigide.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27795 Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale 111 kB

Dessins

Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HH1LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27795-3006X02030M6163620133 0,47 €
27795-3006X03030M6164630133 0,47 €
27795-3008X01530M8163115133 0,49 €
27795-3008X02030M8163620133 0,51 €
27795-3008X02530M8164125133 0,52 €
27795-3008X03030M8164630133 0,53 €
27795-3008X04030M8165640133 0,54 €
27795-4708X01547M8163115134 0,58 €
27795-4708X02047M8163620134 0,59 €
27795-4708X03047M8164630134 0,61 €
27795-4708X04047M8165640134 0,64 €
27795-4710X02047M10163620174 0,66 €
27795-4710X03047M10164630174 0,69 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40