|
|
27797Pieds réglables avec embase moletée |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyamide. Vis en acier.Finition :Noir. Vis zinguée.Nota :Pied réglable avec embase moletée. Version rigide.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | L | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27797-2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2 |  | | 0,39 € | | 27797-2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2 |  | | 0,40 € | | 27797-2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2 |  | | 0,42 € | | 27797-2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2 |  | | 0,55 € | | 27797-2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5 |  | | 0,33 € | | 27797-2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5 |  | | 0,36 € | | 27797-2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5 |  | | 0,38 € | | 27797-2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5 |  | | 0,47 € | | 27797-2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5 |  | | 0,55 € | | 27797-2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5 |  | | 0,38 € | | 27797-2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5 |  | | 0,39 € | | 27797-2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5 |  | | 0,40 € | | 27797-2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5 |  | | 0,44 € | | 27797-2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5 |  | | 0,47 € | | 27797-2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5 |  | | 0,79 € | | 27797-2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5 |  | | 0,98 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|