norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :Noir.Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Sécurité :Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosives.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et par conséquent le risque d'inflammation de gaz ou de poussières, pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosives, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.

Groupes cibles :
Fabricants d'appareils soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.
Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27800 Embase pour pied articulé antistatique 159 kB
 Propriété modulaire du pied articulé 190 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied articulé antistatique

Embase pour pied articulé antistatique, forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé antistatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-11040A40189 2,69 €
27800-11050A50189 3,09 €
27800-11060A60189 3,47 €

Embase pour pied articulé antistatique, forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé antistatique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-12040B40209 4,61 €
27800-12050B50209 5,37 €
27800-12060B60209 5,77 €